Menu Vyhledávání

Panty skryté Navařovací 60.0 mm 22.5 mm ocel nerezavějící

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Nové objednací číslo:

20078423

Staré objednací číslo:

695401E

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 139,2341 Kč
100 + 99,453 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

139,23 Kč

1 x 139,2341 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přesah 18.0 mm
Celková délka křídla 60.0 mm
Celková šířka 22.5 mm
Průměr čepu 5.0 mm
Materiál těla ocel nerezavějící
Typ závěsu s pružinou
Způsob montáže Navařovací
Provedení univerzální
Počet montážních otvorů 2
Materiál čepu ocel nerezavějící
Odnímatelnost Odnímatelné provedení
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás