Menu Vyhledávání

Panty skryté 67.5 mm 110 ° ocel

Nové objednací číslo:

20123505

Staré objednací číslo:

18915E

81 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 232,199 Kč
100 + 165,8564 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

232,20 Kč

1 x 232,199 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 67.5 mm
Průměr čepu 9.0 mm
Délka čepu 67.5 mm
Materiál těla ocel
Materiál (podrobně) ocel
Způsob montáže navařením
Provedení pravé i levé provedení
Materiál čepu ocel
Odnímatelnost Odnímatelné provedení
Speciální vlastnosti s pružinou
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás