Menu Vyhledávání

Panty skryté - vysaditelné

Skladem

Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.

Produktová řada: SR5510

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Celková délka Barva Povrchová úprava Délka čepu Materiál těla Koupit
24,3011 Kč - 27,0013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
32.0 mm
černá
bez povrchové úpravy
5.5 mm
polyamid
7,9996 Kč - 11,1995 Kč 750 Skladem
6.0 mm
18.0 mm
černá
bez povrchové úpravy
18.0 mm
ocel
24,8417 Kč - 27,6018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
51.5 mm
přírodní
pokoveno mědí
10.0 mm
ocel
112,0375 Kč - 238,9043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
57,8823 Kč - 81,0353 Kč 1665 Skladem
4.0 mm
20068813 53,0744 Kč - 82,5604 Kč 231 Skladem
5.0 mm
331 Skladem
5.0 mm
84.0 mm
Chrom
pozinkováno
84.0 mm
ocel
37,9103 Kč - 90,4516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
84.0 mm
Chrom
pozinkováno
14.5 mm
ocel
75,7396 Kč - 84,1551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
84.0 mm
Chrom
přírodní
84.0 mm
ocel nerezavějící
34,7782 Kč - 54,0994 Kč 143 Skladem
4.0 mm
53,0744 Kč - 82,5604 Kč 375 Skladem
5.0 mm
58,1744 Kč - 90,4933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
Panty skryté 32.0 mm 110 ° ocel

10464342

Cenové rozmezí
27,0013 Kč - 24,3011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Průměr čepu
    3.5 mm
  • Délka čepu
    5.5 mm
  • Materiál těla
    polyamid
  • Typ závěsu
    Panty s pružinou a čepem
Panty skryté 18.0 mm 110 ° ocel

10134610

Cenové rozmezí
11,1995 Kč - 7,9996 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    18.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    18.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Panty skryté 51.5 mm 110 ° ocel

20064778

Cenové rozmezí
27,6018 Kč - 24,8417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    51.5 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    10.0 mm
  • Povrchová úprava hlavní části
    pokoveno mědí
Panty skryté 135 °

20068769

Cenové rozmezí
238,9043 Kč - 112,0375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Panty skryté 110 °

20064808

Cenové rozmezí
81,0353 Kč - 57,8823 Kč

Skladové zásoby
1665 Skladem
Parametry
  • Průměr čepu
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty skryté 135 °

20068813

Cenové rozmezí
82,5604 Kč - 53,0744 Kč

Skladové zásoby
231 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty skryté 84.0 mm 135 ° ocel

20068721


Skladové zásoby
331 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    84.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Délka čepu
    84.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty skryté 84.0 mm 135 ° ocel

20068738

Cenové rozmezí
90,4516 Kč - 37,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    84.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Délka čepu
    14.5 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty skryté 84.0 mm 135 ° ocel nerezavějící

20068691

Cenové rozmezí
84,1551 Kč - 75,7396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    84.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Délka čepu
    84.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Panty skryté 110 °

20064785

Cenové rozmezí
54,0994 Kč - 34,7782 Kč

Skladové zásoby
143 Skladem
Parametry
  • Průměr čepu
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty skryté 135 °

20068776

Cenové rozmezí
82,5604 Kč - 53,0744 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty skryté 110 °

20123505

Cenové rozmezí
90,4933 Kč - 58,1744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890