Menu Vyhledávání

Panty skryté 84.0 mm 135 ° ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

20068769

Staré objednací číslo:

289402002E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 231,9459 Kč
250 + 108,7743 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

5 798,65 Kč

25 x 231,9459 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 84.0 mm
Celková šířka 18.0 mm
Průměr čepu 5.0 mm
Délka čepu 84.0 mm
Materiál těla ocel nerezavějící
Typ závěsu Panty s pružinou a čepem
Zahrnuje Nothing Included
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Způsob montáže pomocí šroubů
Provedení vodorovné
Počet montážních otvorů 2
Materiál čepu ocel nerezavějící
Odnímatelnost Odnímatelné provedení
Speciální vlastnosti S pružinou, skryté
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás