Menu Vyhledávání

Panty vysaditelné pravé 64.0 mm 17.0 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20126407

Staré objednací číslo:

699122001E

26 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 233,7698 Kč
50 + 166,9784 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

233,77 Kč

1 x 233,7698 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 64.0 mm
Celková šířka 17.0 mm
Průměr čepu 6.0 mm
Tloušťka 50.0 mm
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Způsob montáže se závitem
Provedení pravé
Materiál čepu ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás