Menu Vyhledávání

Panty vysaditelné pravé 100.0 mm 75.0 mm ocel

Nové objednací číslo:

20126506

Staré objednací číslo:

89963001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 181,6732 Kč
20 + 129,7665 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

181,67 Kč

1 x 181,6732 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost montážního otvoru 11.0 mm
Celková délka 100.0 mm
Celková šířka 75.0 mm
Materiál těla ocel
Povrchová úprava pozinkováno
Tvar otvoru průchozí
Provedení pravé
Materiál čepu ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás