Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M3 4.0 mm polykarbonát čirý

Křížový šroub s plochou hlavou vyrobený z průhledného polykarbonátu (PC), který mu dodává tvrdost, atraktivní vzhled a dobrou teplotní odolnost. Polykarbonát je vynikající volbou pro použití v elektronice, maloobchodě a oblasti podpory prodeje.
Nové objednací číslo:

10218518

Staré objednací číslo:

170030400022

61 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 4,9642 Kč
500 - 999 3,5001 Kč
1000 + 2,7052 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

496,42 Kč

100 x 4,9642 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Délka závitu 4.0 mm
Velikost závitu M3
Typ hlavy hlava půlkulatá
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva čirý
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál polykarbonát
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás