Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.

Produktová řada: SR1923

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 158
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
0,8489 Kč - 1,048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
10.3 mm
Hlava s drážkou
1,616 Kč - 1,9951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
16.7 mm
Hlava s drážkou
0,8566 Kč - 1,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
14.3 mm
Hlava s drážkou
0,8625 Kč - 1,0649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
18.3 mm
Hlava s drážkou
1,0274 Kč - 1,2683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
13.3 mm
Hlava s drážkou
0,9227 Kč - 1,1394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
13.3 mm
Hlava s drážkou
1,0241 Kč - 1,2643 Kč 500 Skladem
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
17.3 mm
Hlava s drážkou
1,4894 Kč - 1,8386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
27.3 mm
Hlava s drážkou
0,9112 Kč - 1,1249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
7.3 mm
Hlava s drážkou
0,9054 Kč - 1,1177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
3.3 mm
Hlava s drážkou
1,0299 Kč - 1,2714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
22.3 mm
Hlava s drážkou
1,5966 Kč - 1,9711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
Hlava s drážkou
0,9071 Kč - 1,12 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
Hlava s drážkou
1,0577 Kč - 1,3059 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
9.3 mm
Hlava s drážkou
0,9345 Kč - 1,1537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
22.3 mm
Hlava s drážkou
3,4774 Kč - 4,2929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
15.4 mm
Hlava s drážkou
4,7274 Kč - 5,8362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
20.4 mm
Hlava s drážkou
1,5887 Kč - 1,9614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
8.7 mm
Hlava s drážkou
5,0253 Kč - 6,2038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
45.4 mm
Hlava s drážkou
1,0164 Kč - 1,2548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
přírodní
polyamid 6.6
21.5 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 8
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 10.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10397046

Cenové rozmezí
1,048 Kč - 0,8489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    10.3 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 16.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10399187

Cenové rozmezí
1,9951 Kč - 1,616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    16.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 14.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10397053

Cenové rozmezí
1,0575 Kč - 0,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    14.3 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 18.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10397060

Cenové rozmezí
1,0649 Kč - 0,8625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    18.3 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 13.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398562

Cenové rozmezí
1,2683 Kč - 1,0274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    13.3 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 13.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398036

Cenové rozmezí
1,1394 Kč - 0,9227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    13.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 17.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398579

Cenové rozmezí
1,2643 Kč - 1,0241 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    17.3 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 27.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398593

Cenové rozmezí
1,8386 Kč - 1,4894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    27.3 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 7.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398012

Cenové rozmezí
1,1249 Kč - 0,9112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    7.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 3.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10397992

Cenové rozmezí
1,1177 Kč - 0,9054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 22.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398586

Cenové rozmezí
1,2714 Kč - 1,0299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    22.3 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10399170

Cenové rozmezí
1,9711 Kč - 1,5966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 5.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398005

Cenové rozmezí
1,12 Kč - 0,9071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    5.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 9.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398555

Cenové rozmezí
1,3059 Kč - 1,0577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    9.3 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 22.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398043

Cenové rozmezí
1,1537 Kč - 0,9345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    22.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 15.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10399804

Cenové rozmezí
4,2929 Kč - 3,4774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    15.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.25 mm
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 20.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10399811

Cenové rozmezí
5,8362 Kč - 4,7274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    20.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.25 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 8.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10399163

Cenové rozmezí
1,9614 Kč - 1,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    8.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 45.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10399828

Cenové rozmezí
6,2038 Kč - 5,0253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    45.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.25 mm
šroub Hlava s drážkou 1/4-20 0.847 in polyamid 6.6 přírodní

10324943

Cenové rozmezí
1,2548 Kč - 1,0164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.9 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    21.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Typ hlavy
    hlava plochá