Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M5 15.0 mm polykarbonát čirý

Křížový šroub s plochou hlavou vyrobený z průhledného polykarbonátu (PC), který mu dodává tvrdost, atraktivní vzhled a dobrou teplotní odolnost. Polykarbonát je vynikající volbou pro použití v elektronice, maloobchodě a oblasti podpory prodeje.
Nové objednací číslo:

10218853

Staré objednací číslo:

170051500022

1090 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 12,2851 Kč
500 - 999 9,4125 Kč
1000 + 7,5718 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 228,51 Kč

100 x 12,2851 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 15.0 mm
Velikost závitu M5
Typ hlavy hlava půlkulatá
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva čirý
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál polykarbonát
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás