Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M6 35.0 mm polykarbonát čirý

Křížový šroub s plochou hlavou vyrobený z průhledného polykarbonátu (PC), který mu dodává tvrdost, atraktivní vzhled a dobrou teplotní odolnost. Polykarbonát je vynikající volbou pro použití v elektronice, maloobchodě a oblasti podpory prodeje.
Nové objednací číslo:

10218990

Staré objednací číslo:

170063500022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 41,6941 Kč
500 - 999 34,3174 Kč
1000 + 31,3473 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 169,41 Kč

100 x 41,6941 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.5 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Délka závitu 35.0 mm
Velikost závitu M6
Typ hlavy hlava půlkulatá
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva čirý
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál polykarbonát
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás