Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M8 20.0 mm polykarbonát čirý

Křížový šroub s plochou hlavou vyrobený z průhledného polykarbonátu (PC), který mu dodává tvrdost, atraktivní vzhled a dobrou teplotní odolnost. Polykarbonát je vynikající volbou pro použití v elektronice, maloobchodě a oblasti podpory prodeje.
Nové objednací číslo:

10219034

Staré objednací číslo:

170082000022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 31,3752 Kč
500 - 999 24,4726 Kč
1000 + 21,9486 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 137,52 Kč

100 x 31,3752 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 14.0 mm
Výška hlavy 5.2 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M8
Typ hlavy hlava půlkulatá
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva čirý
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál polykarbonát
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás