Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M8 25.0 mm polykarbonát čirý

Křížový šroub s plochou hlavou vyrobený z průhledného polykarbonátu (PC), který mu dodává tvrdost, atraktivní vzhled a dobrou teplotní odolnost. Polykarbonát je vynikající volbou pro použití v elektronice, maloobchodě a oblasti podpory prodeje.
Nové objednací číslo:

10219041

Staré objednací číslo:

170082500022

216 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 36,6322 Kč
500 - 999 28,5584 Kč
1000 + 25,616 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 663,22 Kč

100 x 36,6322 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 14.0 mm
Výška hlavy 5.2 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M8
Typ hlavy hlava půlkulatá
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva čirý
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál polykarbonát
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás