Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M4 25.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

Tento šroub se zapuštěnou křížovou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Odpovídá normám DIN 965 a ISO 7046.
Nové objednací číslo:

10237786

Staré objednací číslo:

341042540952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,3467 Kč
1000 + 2,3984 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 673,35 Kč

500 x 3,3467 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.5 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M4
Typ hlavy hlava plochá
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva přírodní
Povrchová úprava zinek
Materiál ocel nízkouhlíková
Normy DIN 965
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás