Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

Nylon 6/6 M3 X .5 Flat Slotted Machine Screw
Nové objednací číslo:

10397015

Staré objednací číslo:

50M030050H006

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,9895 Kč
5000 - 19999 0,8904 Kč
20000 + 0,8014 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

989,50 Kč

1000 x 0,9895 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 1.7 mm
Délka závitu 6.0 mm
Velikost závitu M3
Průměr roztečné kružnice 0.5 mm
Typ hlavy hlava plochá
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás