Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid přírodní

Nylon 6/6 M5 X .8 Flat Slotted Machine Screw
Nové objednací číslo:

10398579

Staré objednací číslo:

50M050080H020

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,2274 Kč
5000 - 19999 1,1048 Kč
20000 + 0,9942 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 227,40 Kč

1000 x 1,2274 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 2.7 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M5
Průměr roztečné kružnice 0.8 mm
Typ hlavy hlava plochá
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás