Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid přírodní

Nylon 6/6 M5 X .8 Flat Slotted Machine Screw
Nové objednací číslo:

10398593

Staré objednací číslo:

50M050080H030

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,6988 Kč
2500 - 9999 1,529 Kč
10000 + 1,3761 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

849,40 Kč

500 x 1,6988 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 2.7 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M5
Průměr roztečné kružnice 0.8 mm
Typ hlavy hlava plochá
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás