Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

Nylon 6/6 M6 X 1 Flat Slotted Machine Screw
Nové objednací číslo:

10399156

Staré objednací číslo:

50M060100H010

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,4049 Kč
5000 - 19999 1,2644 Kč
20000 + 1,138 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 404,90 Kč

1000 x 1,4049 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M6
Průměr roztečné kružnice 1.0 mm
Typ hlavy hlava plochá
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás