Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

Nylon 6/6 M6 X 1 Flat Slotted Machine Screw
Nové objednací číslo:

10399194

Staré objednací číslo:

50M060100H025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,9486 Kč
2500 - 9999 1,7538 Kč
10000 + 1,5784 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

974,30 Kč

500 x 1,9486 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M6
Průměr roztečné kružnice 1.0 mm
Typ hlavy hlava plochá
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás