Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M10 60.0 mm polyamid přírodní

Nylon 6/6 M10 X 1.5 Flat Slotted Machine Screw
Nové objednací číslo:

10400111

Staré objednací číslo:

50M100150H060

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 8,2823 Kč
2500 - 9999 7,4541 Kč
10000 + 6,7086 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 141,15 Kč

500 x 8,2823 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 5.0 mm
Délka závitu 60.0 mm
Velikost závitu M10
Průměr roztečné kružnice 1.5 mm
Typ hlavy hlava plochá
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás