Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska s extrémně silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa Jednorázové použití. Použití: dočasné i trvalé reklamní nápisy, propagační grafika na jedno použití, upozorňovače a wobblery, krátké role jsou skvělé pro zahrnutí do sad se všemi druhy propagačních nebo dočasných nápisů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656,7321 Kč - 656,7321 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
216.535 ft
66.0 m
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
194,3729 Kč - 206,7835 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
29.528 ft
9.0 m
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
1 092,7639 Kč - 1 162,5145 Kč | 8 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
362,9763 Kč - 386,1661 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
29.528 ft
9.0 m
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
590,2445 Kč - 627,9505 Kč | 12 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
371,1479 Kč - 394,8256 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
29.528 ft
9.0 m
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
1 163,0025 Kč - 1 237,2293 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
216.535 ft
66.0 m
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku