Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - Remo Two – pěnové, obě strany odnímatelné, zesílené - výseky

Skladem

Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo Two lze využít k vytvoření 3D efektu. Odnímatelné lepidlo na obou stranách Odnímatelné lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C; Energie odtrhu: 83 kPa. Použití: reklamní a informační nápisy dočasné výstavní plochy, reklamní a informační materiály, pevné i pohyblivé poutače.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Odnímatelnost Overall Length Overall Thickness Overall Width Koupit
18,7414 Kč - 18,7414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
One Side Permanent;One Side Removable
3,8766 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
One Side Permanent;One Side Removable
1,8661 Kč - 2,0734 Kč 30 Skladem
One Side Permanent;One Side Removable
5,9117 Kč - 5,9117 Kč 459 Skladem
One Side Permanent;One Side Removable
3,1375 Kč - 3,3467 Kč 306 Skladem
One Side Permanent;One Side Removable
Remo Two 38.1 mm 38.1 mm 38.1 mm bílá

10383469

Cenové rozmezí
18,7414 Kč - 18,7414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Typ lepidla
    Rubber
Remo Two 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10383452

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Typ lepidla
    Rubber
Remo Two 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10383438

Cenové rozmezí
2,0734 Kč - 1,8661 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Typ lepidla
    Rubber
Remo Two 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10383445

Cenové rozmezí
5,9117 Kč - 5,9117 Kč

Skladové zásoby
459 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Typ lepidla
    Rubber
Remo One 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10383254

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
306 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Typ lepidla
    Rubber