Menu Vyhledávání

Remo Two 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

Tento pěnový blok s odnímatelným lepidlem na obou stranách) lze využít k vytvoření 3D efektu. Je možné jej použít na různé materiály včetně lepenky, dřeva a skla.
Nové objednací číslo:

10383452

Staré objednací číslo:

471058

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
6012 + 3,8766 Kč
Standardní balení: 6012

Objednávejte násobky 6012

Cena celkem:

23 306,12 Kč

6012 x 3,8766 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Odnímatelnost One Side Permanent;One Side Removable
Celní nomenklatura 3919908099
Typ lepidla Rubber

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás