Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - Twin Stick – oboustranné – výseky – s větší tloušťkou – s permanentním lepidlem

Skladem

Prostorové pěnové bloky Twin Stick s permanentním lepidlem na obou stranách lze využít k vytvoření trvalého 3D efektu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Pro dodání 3D efektu. Nepostradatelný pro výrobu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Celková tloušťka Celková šířka Koupit
95,7905 Kč - 95,7905 Kč 524 Skladem
bílá
101,0839 Kč - 126,3793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
Twin Stick 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10382677

Cenové rozmezí
95,7905 Kč - 95,7905 Kč

Skladové zásoby
524 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Cena za
    plato
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Množství v kartónu
    2500 Pieces
Twin Stick 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10382660

Cenové rozmezí
126,3793 Kč - 101,0839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Cena za
    plato
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Množství v kartónu
    2520 Pieces