Menu Vyhledávání

Pásky silně lepicí – v roli

Skladem

Duraco High Bond® jsou vysoce kvalitní pásky s akrylovým lepidlem pěnovým nosičem, které jsou vhodné pro širokou řadu použití. Velmi silné lepidlo na bázi akrylu, výborné pro slepování rozdílných kovů. Vysoká odolnost vůči změnám teploty. Jsou dostupné ve třech provedeních: čiré, bílé a šedé. Čiré provedení je ideální k lepení na průhledný akryl a sklo. Specifikace: Lepidlo: permanentní akrylové s pěnovým nosičem. Provozní teplota: -29 až 149C. Použití. Spojovací a upevňovací prvek pro stroje a zařízení. Neviditelné spojení dekorativních panelů. LCD displeje, montáž elektroniky, skříně datových zařízení. Neviditelné uchycení plakátů a instalace cedulí. pomocný fixační prvek při kompletaci a montáži topných a ventilačních jednotek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Celková délka Celková tloušťka Celková šířka Koupit
12 014,9194 Kč - 12 014,9194 Kč 5 Skladem
čirý
66.0 m
0.5 mm
19.1 mm
7 312,8296 Kč - 7 312,8296 Kč 1 Skladem
čirý
33.0 m
1.0 mm
19.1 mm
9 467,692 Kč - 9 467,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
33.0 m
1.0 mm
12.7 mm
15 726,8327 Kč - 15 726,8327 Kč 2 Skladem
čirý
66.0 m
0.5 mm
12.7 mm
7 209,6471 Kč - 7 209,6471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
33.0 m
1.0 mm
25.4 mm
9 225,7066 Kč - 9 225,7066 Kč 1 Skladem
šedá
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
Pásky silně lepicí - v roli 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

10384589

Cenové rozmezí
12 014,9194 Kč - 12 014,9194 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
  • Barva
    čirý
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková tloušťka
    0.5 mm
Pásky silně lepicí - v roli 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

10384619

Cenové rozmezí
7 312,8296 Kč - 7 312,8296 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
  • Barva
    čirý
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    33.0 m
  • Celková tloušťka
    1.0 mm
Pásky silně lepicí - v roli 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

10384602

Cenové rozmezí
9 467,692 Kč - 9 467,692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
  • Barva
    čirý
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    33.0 m
  • Celková tloušťka
    1.0 mm
Pásky silně lepicí - v roli 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

10384572

Cenové rozmezí
15 726,8327 Kč - 15 726,8327 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
  • Barva
    čirý
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková tloušťka
    0.5 mm
Pásky silně lepicí - v roli 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

10384626

Cenové rozmezí
7 209,6471 Kč - 7 209,6471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
  • Barva
    čirý
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    33.0 m
  • Celková tloušťka
    1.0 mm
Pásky silně lepicí - v roli 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

10384633

Cenové rozmezí
9 225,7066 Kč - 9 225,7066 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    33.0 m
  • Celková tloušťka
    1.1 mm