Ploché vázací pásky jsou určeny k prostému stažení elektrických vodičů do svazku. Ploché pásky jsou praktické a efektivní. Tři různá provedení. Pásky mají pružnou konstrukci a mechanismus pro rychlé uvolnění. Jsou vyráběny z přírodního nebo černého polyethylenu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
2,3845 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
2,3845 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
1,7291 Kč - 2,8586 Kč | 21800 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
2,3845 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 18000 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,4642 Kč - 1,4642 Kč | 409 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
2,3845 Kč - 2,6494 Kč | 340 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
2,3845 Kč - 2,6494 Kč | 100 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.