Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10278383

Staré objednací číslo:

495161

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 43,493 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 349,30 Kč

100 x 43,493 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ standardní páska
Maximální průměr kabelového svazku 100.0 mm
Minimální pevnost v tahu 170.0 kg
Celková délka 360.0 mm
Povrchová úprava polyamid
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás