Menu Vyhledávání

Pásky vázací – kovové

Skladem

Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.

Produktová řada: SRMT

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 60
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
27,6595 Kč - 30,4255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
521.0 mm
40,6732 Kč - 44,9325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.0 mm
679.0 mm
26,8539 Kč - 29,5392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
11,9931 Kč - 13,3256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
10161449 16,098 Kč - 17,8866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.0 mm
998.0 mm
16,1337 Kč - 17,9262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
259.0 mm
12,1792 Kč - 13,5326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
521.0 mm
22,5372 Kč - 25,0413 Kč 600 Skladem
380.0 mm
1250.0 mm
25,9967 Kč - 25,9967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
152.0 mm
30,7652 Kč - 30,7652 Kč 8 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
44,7977 Kč - 44,7977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
19,8064 Kč - 20,7974 Kč 200 Skladem
60.0 mm
225.0 mm
35,821 Kč - 35,821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
13,7165 Kč - 15,8422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
42,2843 Kč - 44,4387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180.0 mm
610.0 mm
45,559 Kč - 47,8858 Kč 5000 Skladem
125.0 mm
450.0 mm
21,1277 Kč - 21,1277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
150.0 mm
36,7402 Kč - 36,7402 Kč 500 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
59,4192 Kč - 59,4192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
520.0 mm
24,0435 Kč - 25,2786 Kč 100 Skladem
80.0 mm
300.0 mm
  • z/ze 3
Pásky vázací 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm ocel nerezavějící

10161371

Cenové rozmezí
30,4255 Kč - 27,6595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    152.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm ocel nerezavějící

10559529

Cenové rozmezí
44,9325 Kč - 40,6732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    203.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    679.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161364

Cenové rozmezí
29,5392 Kč - 26,8539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161401

Cenové rozmezí
13,3256 Kč - 11,9931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm ocel nerezavějící

10161449

Cenové rozmezí
17,8866 Kč - 16,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    304.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    998.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm ocel nerezavějící

10161326

Cenové rozmezí
17,9262 Kč - 16,1337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    70.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    259.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm ocel nerezavějící

10161418

Cenové rozmezí
13,5326 Kč - 12,1792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    152.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm ocel nerezavějící

10161456

Cenové rozmezí
25,0413 Kč - 22,5372 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    380.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    1250.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící

10380505

Cenové rozmezí
25,9967 Kč - 25,9967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    44.0 kg
  • Celková délka
    152.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10278345

Cenové rozmezí
30,7652 Kč - 30,7652 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    200.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm ocel nerezavějící

10278383

Cenové rozmezí
44,7977 Kč - 44,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    360.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10278420

Cenové rozmezí
20,7974 Kč - 19,8064 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    225.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm ocel nerezavějící

10278352

Cenové rozmezí
35,821 Kč - 35,821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    360.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

10278413

Cenové rozmezí
15,8422 Kč - 13,7165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10278451

Cenové rozmezí
44,4387 Kč - 42,2843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    180.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    610.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm ocel nerezavějící

10278499

Cenové rozmezí
47,8858 Kč - 45,559 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    125.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    450.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm ocel nerezavějící

10278338

Cenové rozmezí
21,1277 Kč - 21,1277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10278376

Cenové rozmezí
36,7402 Kč - 36,7402 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    200.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm ocel nerezavějící

10278390

Cenové rozmezí
59,4192 Kč - 59,4192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    150.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    520.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

10278437

Cenové rozmezí
25,2786 Kč - 24,0435 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku