Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10278390

Staré objednací číslo:

495162

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 57,6885 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 768,85 Kč

100 x 57,6885 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ standardní páska
Maximální průměr kabelového svazku 150.0 mm
Minimální pevnost v tahu 170.0 kg
Celková délka 520.0 mm
Povrchová úprava polyamid
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7326200090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás