Menu Vyhledávání

Pásky vázací 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 145 mm.
Nové objednací číslo:

10278505

Staré objednací číslo:

495174

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 61,5233 Kč
1000 + 58,5252 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

6 152,33 Kč

100 x 61,5233 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ladder
Maximální průměr kabelového svazku 180.0 mm
Minimální pevnost v tahu 111.0 kg
Celková délka 610.0 mm
Povrchová úprava Bez povlaku
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás