Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10278529

Staré objednací číslo:

495176

40 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 29,158 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 915,80 Kč

100 x 29,158 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ Ladder
Maximální průměr kabelového svazku 60.0 mm
Minimální pevnost v tahu 45 kg
Celková délka 225.0 mm
Povrchová úprava polyester
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7326200090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás