Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm ocel nerezavějící

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 679mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 203mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Nové objednací číslo:

10161272

Staré objednací číslo:

MT-13

18 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 28,404 Kč
500 + 25,5637 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 840,40 Kč

100 x 28,404 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ standardní páska
Maximální průměr kabelového svazku 203.0 mm
Minimální pevnost v tahu 113.4 kg
Celková délka 679.0 mm
Popis dle UL / CSA UL E309388
Povrchová úprava Bez povlaku
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás