Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm ocel nerezavějící

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 201mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 51mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Nové objednací číslo:

10161319

Staré objednací číslo:

MT-17

2500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 29,3874 Kč
500 + 26,4487 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 938,74 Kč

100 x 29,3874 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ standardní páska
Maximální průměr kabelového svazku 51.0 mm
Minimální pevnost v tahu 45.4 kg
Celková délka 201.0 mm
Popis dle UL / CSA UL E309388
Povrchová úprava Bez povlaku
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318190090

Produkt MT-17 nahrazuje:

Pásky vázací 4.6 mm 201.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící
Nové objednací číslo: 10380512
Staré objednací číslo: 466601

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás