Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm ocel nerezavějící

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 259mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 70mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Nové objednací číslo:

10161326

Staré objednací číslo:

MT-18

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 17,404 Kč
500 + 15,6638 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 740,40 Kč

100 x 17,404 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ standardní páska
Maximální průměr kabelového svazku 70.0 mm
Minimální pevnost v tahu 45.4 kg
Celková délka 259.0 mm
Popis dle UL / CSA UL E309388
Povrchová úprava Bez povlaku
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7326200090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás