Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm ocel nerezavějící

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 838mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 254mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Nové objednací číslo:

10161432

Staré objednací číslo:

MT-7

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 17,2667 Kč
250 + 15,5399 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

863,34 Kč

50 x 17,2667 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ standardní páska
Maximální průměr kabelového svazku 254.0 mm
Minimální pevnost v tahu 45.4 kg
Celková délka 838.0 mm
Popis dle UL / CSA UL E309388
Povrchová úprava Bez povlaku
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7326200090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás