Menu Vyhledávání

Pásky vázací - s popisovacím štítkem 110.0 mm 20.0 mm polyamid přírodní

All the benefit's of a Standard Cable Tie, plus an identification tag, that can be written on with a felt tip marker. They are made of natural nylon.
Nové objednací číslo:

10331088

Staré objednací číslo:

090211000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 4,8806 Kč
500 - 999 3,4443 Kč
1000 + 2,4682 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

488,06 Kč

100 x 4,8806 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva přírodní
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Umístění štítku Above Head
Šířka pásky 2.5 mm
Délka štítku 9.0 mm
Šířka štítku 20.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní RoHS
standardní REACH
standardní UL
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás