Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s popisovacím štítkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pásky mají všechny výhody standardních vázacích pásek, a navíc mají identifikační štítek, na který je možné psát.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tag Location Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
5,5871 Kč - 10,1689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Nad hlavou
50.0 mm
210.0 mm
7,8278 Kč - 8,7039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pod hlavou
75.0 mm
270.0 mm
1,6948 Kč - 1,8815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pod hlavou
25.0 mm
100.0 mm
3,8635 Kč - 4,2945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pod hlavou
50.0 mm
200.0 mm
6,5207 Kč - 11,8924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Nad hlavou
50.0 mm
200.0 mm
1,7092 Kč - 1,9245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Nad hlavou
25.0 mm
111.5 mm
2,5422 Kč - 5,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Nad hlavou
20.0 mm
110.0 mm
3,1885 Kč - 3,5332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pod hlavou
50.0 mm
200.0 mm
2,5422 Kč - 2,8438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Nad hlavou
25.0 mm
130.0 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 210.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10331095

Cenové rozmezí
10,1689 Kč - 5,5871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Tag Location
    Nad hlavou
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 270.0 mm 75.0 mm polyamid přírodní

10253441

Cenové rozmezí
8,7039 Kč - 7,8278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Tag Location
    Pod hlavou
  • Šířka pásky
    4.6 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 100.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10253403

Cenové rozmezí
1,8815 Kč - 1,6948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Tag Location
    Pod hlavou
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 200.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253434

Cenové rozmezí
4,2945 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Tag Location
    Pod hlavou
  • Šířka pásky
    4.6 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 200.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10331071

Cenové rozmezí
11,8924 Kč - 6,5207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Tag Location
    Nad hlavou
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 111.5 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10253427

Cenové rozmezí
1,9245 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Tag Location
    Nad hlavou
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 110.0 mm 20.0 mm polyamid přírodní

10331088

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Tag Location
    Nad hlavou
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 200.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253410

Cenové rozmezí
3,5332 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Tag Location
    Pod hlavou
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 130.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10253458

Cenové rozmezí
2,8438 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Tag Location
    Nad hlavou
  • Šířka pásky
    2.5 mm