Menu Vyhledávání

Pásky vázací - s popisovacím štítkem 130.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 28 x 20 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 25.0 mm
Nové objednací číslo:

10253458

Staré objednací číslo:

462676

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,761 Kč
1000 - 1999 2,6076 Kč
2000 + 2,4682 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

276,10 Kč

100 x 2,761 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva přírodní
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Umístění štítku Above Head
Šířka pásky 2.5 mm
Délka štítku 28.0 mm
Šířka štítku 20.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 4
standardní RoHS
standardní UL
standardní HF
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás