Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – nastavitelné samolepicí polyamid přírodní

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 30.5 x 21 adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Nové objednací číslo:

10245828

Staré objednací číslo:

460299

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 32,2955 Kč
1000 - 1999 30,678 Kč
2000 + 29,0464 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 229,55 Kč

100 x 32,2955 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ hlavy hlava odnímatelná
Způsob montáže samolepicí
Průměr kabelového svazku 26.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás