Menu Vyhledávání

Pásky vázací 155.0 mm 40.0 mm polyamid černá

This cable tie is made of black nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Nové objednací číslo:

10247952

Staré objednací číslo:

461262

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,3845 Kč
1000 - 1999 2,2589 Kč
2000 + 2,1475 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

238,45 Kč

100 x 2,3845 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Certifikace UL
Barva černá
Typ hlavy hlava odnímatelná
Průměr otvoru 5.0 mm
Způsob montáže pomocí šroubů
Minimální pevnost v tahu 22.0 kg
Celková délka 155.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás