Menu Vyhledávání

Pásky vázací 157.0 mm 36.0 mm polyamid přírodní

Tato vázací páska je vyrobena z přírodního polyamidu 6.6. Má upevňovací hlavu, která se zatlačí do otvoru průměru 4,8 mm a bezpečně uchytí k panelu. Páska umožňuje dodatečnou montáž těsně před kompletací celku.
Nové objednací číslo:

10253519

Staré objednací číslo:

462695

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 19,9128 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 991,28 Kč

100 x 19,9128 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Průměr otvoru 4.6 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 22.0 kg
Celková délka 157.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás