Menu Vyhledávání

Pásky vázací 203.0 mm 50.0 mm polyamid černá

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 6 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Nové objednací číslo:

10253571

Staré objednací číslo:

462701

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 4,6017 Kč
1000 - 1999 4,3646 Kč
2000 + 4,1415 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

460,17 Kč

100 x 4,6017 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Průměr otvoru 6.4 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 22.0 kg
Celková délka 203.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás