Menu Vyhledávání

Pásky vázací 157.0 mm 36.0 mm polyamid černá

Tato vázací páska je vyrobena z černého polyamidu 6.6. Má upevňovací hlavu, která se zatlačí do otvoru průměru 4,8 mm a bezpečně uchytí k panelu. Páska umožňuje dodatečnou montáž těsně před kompletací celku.
Nové objednací číslo:

10253625

Staré objednací číslo:

462706

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 3,6534 Kč
1000 - 1999 3,4721 Kč
2000 + 3,2909 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

365,34 Kč

100 x 3,6534 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Průměr otvoru 6.0 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 22.0 kg
Celková délka 157.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás