Menu Vyhledávání

Pásky vázací 132.5 mm 30.0 mm polyamid přírodní

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 5.4 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Nové objednací číslo:

10253755

Staré objednací číslo:

462763

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 16,4405 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 644,05 Kč

100 x 16,4405 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Průměr otvoru 6.0 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 22.0 kg
Celková délka 132.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás