Menu Vyhledávání

Pásky vázací 132.0 mm 30.0 mm polyamid přírodní

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 6 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Nové objednací číslo:

10253786

Staré objednací číslo:

462766

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 3,012 Kč
1000 - 1999 2,8586 Kč
2000 + 2,7052 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

301,20 Kč

100 x 3,012 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Průměr otvoru 4.0 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 18.0 kg
Celková délka 132.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás