Menu Vyhledávání

Pásky vázací 185.0 mm 40.0 mm polyamid bílá

This non-releasable cable tie is push fit mounted and is manufactured from white nylon.
Nové objednací číslo:

10108390

Staré objednací číslo:

CRTA-C1-19WH

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 18.1 kg
Celková délka 185.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás