Menu Vyhledávání

Pásky vázací 169.0 mm 40.0 mm polyamid černá

This cable tie is made of grey UL94 V-2 nylon 6/6 and it include in the band rivet allowing the cable or cable bundle of 40.0 mm to be pushed into a hole of 7.0 mm and panel thickness of 2.5 mm. This design is removable
Nové objednací číslo:

10173671

Staré objednací číslo:

SRRCT-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 999 14,2373 Kč
1000 - 4999 10,3887 Kč
5000 + 8,1715 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 847,46 Kč

200 x 14,2373 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Průměr otvoru 7.0 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 178.0 kg
Celková délka 169.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás