Menu Vyhledávání

Pásky vázací 118.6 mm 28.5 mm polyamid přírodní

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a barbed fastener to fit into a blind hole of 6.35 mm with a panel thickness of 1.6 mm.
Nové objednací číslo:

10036228

Staré objednací číslo:

TOAH-18-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 7,2093 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 209,30 Kč

1000 x 7,2093 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ hlavy Oválná hlava
Průměr otvoru 6.4 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 8.2 kg
Celková délka 118.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás