Menu Vyhledávání

Pásky vázací 121.7 mm 19.1 mm polyamid přírodní

This push mount cable tie has an included push-in mount that fits directly into panel holes, optimising assembly times by forgetting the need for cable tie holders. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10036877

Staré objednací číslo:

WIT-18R2A-4-01

2490 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,2311 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 231,10 Kč

1000 x 2,2311 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Certifikace UL
Barva přírodní
Typ hlavy hlava půlkulatá
Průměr otvoru 6.8 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 8 kg
Celková délka 121.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás