Menu Vyhledávání

Pásky vázací 25.4 mm polyamid přírodní

This tie easily snaps into pre-drilled holes, and can be mounted to installation before final assembly. Eliminates the need for tie mount and fastener.
Nové objednací číslo:

10178294

Staré objednací číslo:

WIT-30LAR1-2

7970 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 14,9798 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

14 979,80 Kč

1000 x 14,9798 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ hlavy hlava půlkulatá
Průměr otvoru 4.8 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 13.6 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás