Menu Vyhledávání

Pásky vázací 174.6 mm 31.8 mm polyamid přírodní

Tato vázací páska je vyrobena z polyamidu 6.6, třída ohnivzdornosti UL94-V-2. Díky upevňovací hlavě se jednoduše zatlačí do panelového otvoru průměru 6,4 mm a šířky 1,6 mm.
Nové objednací číslo:

10036884

Staré objednací číslo:

WIT-30RCA-12-M

481 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,7849 Kč
5000 + 1,5199 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 784,90 Kč

1000 x 1,7849 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 13.0 kg
Celková délka 174.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás